|
|
产品说明材料:钢制。规格:亮色。提示:缩紧盘用于连接轴和空心轴。它们从外部安装到套筒上并通过减小内径、通过楔形表面产生针对套筒的应力。由此,套筒和轴之间形成压配合。它们适合静态、动态和冲击型负载。
- 用于极高扭矩 - 安装时无需轴向移动轴/套筒 - 自定心
23380-01-4072 带高强度螺栓的规格 (ISO 4762)。装配:移除已有安全装置。清洁轴、套筒内径和外径并为其稍微上油。不要使用 MoS2 或油脂。将缩紧盘移到套筒上。接着将其(缩紧盘/套筒)套到轴上并使其就位。依次手动轻轻拧紧夹紧螺丝。然后用扭矩扳手依次分多次以指定的拧紧扭矩 MS 拧紧夹紧螺丝。 1. 回合约 33 % MS 2. 回合约 66 % MS 3. 回合 100 % MS
拆卸:依次逐步松开所有螺栓但不要从螺纹中拧出。缩紧盘通常会自行松动。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 可传递扭矩 M Nm 锁紧扭矩MS | 可传递轴向力 F kN 锁紧扭矩MS | 轴套表面压力 P N/mm² | 止动螺栓 数量 | 止动螺栓 锁紧扭矩 MS Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23380-1437 | 30/37/48 | 8/8/10 | 278 | 3 x M4 | 2,4 |  | | 根据要求 | | 23380-1641 | 70/90/110 | 15/18/20 | 336 | 4 x M5 | 4 |  | | 根据要求 | | 23380-1844 | 90/100/120 | 16/18/20 | 299 | 4 x M5 | 4 |  | | 根据要求 | | 23380-2046 | 110/140/160 | 20/22/24 | 336 | 5 x M5 | 4 |  | | 根据要求 | | 23380-2150 | 200/230/260 | 31/34/37 | 384 | 6 x M5 | 5 |  | | 根据要求 | | 23380-2450 | 240/270/300 | 32/35/38 | 336 | 6 x M5 | 5 |  | | 根据要求 | | 23380-3052 | 350/400/440 | 38/41/43 | 261 | 7 x M5 | 5 |  | | 根据要求 | | 23380-3672 | 590/690/700 | 53/58/58 | 303 | 5 x M6 | 12 |  | | 根据要求 | | 23380-3872 | 700/770/780 | 62/65/63 | 295 | 6 x M6 | 12 |  | | 根据要求 | | 23380-4072 | 720/730/790 | 61/59/62 | 310 | 6 x M6 | 12 |  | | 根据要求 | | 23380-4480 | 800/1000/1050 | 63/73/76 | 312 | 7 x M6 | 12 |  | | 根据要求 | | 23380-4880 | 900/1050/1200 | 65/72/78 | 260 | 7 x M6 | 12 |  | | 根据要求 | | 23380-5090 | 1350/1500/1700 | 89/96/103 | 314 | 8 x M6 | 12 |  | | 根据要求 | | 23380-55100 | 1300/1550/1800 | 78/87/96 | 248 | 8 x M6 | 12 |  | | 根据要求 | | 23380-62110 | 2400/2650/2800 | 126/133/136 | 330 | 12 x M6 | 12 |  | | 根据要求 | | 23380-68115 | 1900/2250/2850 | 95/104/121 | 245 | 10 x M6 | 12 |  | | 根据要求 | | 23380-75138 | 2650/3300/4050 | 121/139/158 | 277 | 7 x M8 | 30 |  | | 根据要求 | | 23380-80145 | 3200/3900/4600 | 126/143/160 | 259 | 7 x M8 | 30 |  | | 根据要求 | |
订货号 | D | D1 | DW | B | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23380-1437 | 14 | 37 | 10/11/12 | 14,8 | 12 | 9 | 5 |  | | 根据要求 | | 23380-1641 | 16 | 41 | 12/13/14 | 18,5 | 15 | 12 | 6,25 |  | | 根据要求 | | 23380-1844 | 18 | 44 | 14/15/16 | 18,5 | 15 | 12 | 6,25 |  | | 根据要求 | | 23380-2046 | 20 | 46 | 15/16/17 | 21 | 17,5 | 12 | 7 |  | | 根据要求 | | 23380-2150 | 21 | 50 | 16/17/18 | 22,5 | 19 | 15 | 8 |  | | 根据要求 | | 23380-2450 | 24 | 50 | 19/20/21 | 22,5 | 19 | 15 | 8 |  | | 根据要求 | | 23380-3052 | 30 | 52 | 24/25/26 | 26 | 22,5 | 18 | 9,5 |  | | 根据要求 | | 23380-3672 | 36 | 72 | 28/30/31 | 27,5 | 23,5 | 18 | 10 |  | | 根据要求 | | 23380-3872 | 38 | 72 | 29/30/31 | 30 | 26 | 21 | 10,5 |  | | 根据要求 | | 23380-4072 | 40 | 72 | 30/31/32 | 28,5 | 24,5 | 19 | 10,5 |  | | 根据要求 | | 23380-4480 | 44 | 80 | 32/35/36 | 30 | 26 | 20 | 11 |  | | 根据要求 | | 23380-4880 | 48 | 80 | 36/38/40 | 30 | 26 | 22 | 11 |  | | 根据要求 | | 23380-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 31,5 | 27,5 | 22,5 | 12 |  | | 根据要求 | | 23380-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 34,5 | 30,5 | 23 | 13 |  | | 根据要求 | | 23380-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 30,5 | 23 | 13 |  | | 根据要求 | | 23380-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 34,5 | 30,5 | 23,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 23380-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 37,8 | 32,5 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | | 23380-80145 | 80 | 145 | 60/65/70 | 37,8 | 32,5 | 25 | 14 |  | | 根据要求 | |
|
|