|
|
23452带径向偏移补偿和安装法兰的快速插拔联轴器 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制联轴器件和法兰。 品质等级 8.8 螺母 (DIN 439)。规格:经调质和磷化处理的联轴器件和法兰。 螺母经黑色氧化处理。提示:用于各种应用和使用范围的带径向偏移补偿的节省空间的快速插拔联轴器,例如作为活塞杆和线性移动单元之间的连接件。借助 T 型槽安装和拆卸单一、坚固和分为两部分的联轴器,无需手动重新调整。 快速插拔联轴器可通过连接螺纹与所有常见气动和液压升降缸连接。
联轴器不传输扭矩。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 规格 | D
| D1 | D2 | D3 | A | A1 | L | L1 min. | L2 | L3 | T | SW | 径向偏差 补偿 X 最大 | 最大承载 拉力及压力 KN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23452-06 | 内螺纹 | M6 | 42 | 5,5 | 10 | 14 | 7 | 30,5 | 11 | - | 11 | 5,4 | 10 | 0,6 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 23452-08 | 内螺纹 | M8 | 48 | 6,6 | 11 | 16 | 8 | 35,5 | 13,5 | - | 13 | 6,4 | 13 | 0,7 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 23452-10 | 内螺纹 | M10 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 15 | - | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 23452-101 | 内螺纹 | M10x1,25 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 15 | - | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 23452-12 | 内螺纹 | M12 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 17,5 | - | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 23452-121 | 内螺纹 | M12x1,25 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 17,5 | - | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 23452-16 | 内螺纹 | M16 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 22 | - | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 |  | | 根据要求 | | 23452-161 | 内螺纹 | M16x1,5 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 22 | - | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 |  | | 根据要求 | | 23452-20 | 内螺纹 | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 |  | | 根据要求 | | 23452-201 | 内螺纹 | M20x1,5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 |  | | 根据要求 | | 23452-0614 | 外螺纹 | M6 | 42 | 5,5 | 10 | 14 | 7 | 30,5 | 11 | 14 | 11 | 5,4 | 10 | 0,6 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 23452-0817 | 外螺纹 | M8 | 48 | 6,6 | 11 | 16 | 8 | 35,5 | 13,5 | 17 | 13 | 6,4 | 13 | 0,7 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 23452-1020 | 外螺纹 | M10 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 16 | 20 | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 23452-10201 | 外螺纹 | M10x1,25 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 16 | 20 | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 23452-1225 | 外螺纹 | M12 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 21 | 25 | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 23452-12251 | 外螺纹 | M12x1,25 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 21 | 25 | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 |  | | 根据要求 | | 23452-1630 | 外螺纹 | M16 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 |  | | 根据要求 | | 23452-16301 | 外螺纹 | M16x1,5 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 |  | | 根据要求 | | 23452-2035 | 外螺纹 | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 |  | | 根据要求 | | 23452-20351 | 外螺纹 | M20x1,5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 |  | | 根据要求 | |
|
|