24078-01_B
组块型 固定轴承单元, B 型
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
梯形丝杠、 滚珠丝杠驱动、 轴承单元、 花键轴
滚珠丝杠驱动和轴承单元
钢制组块型定轴承单元,EK 型
组块型 固定轴承单元, B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制壳体。
规格:
经发蓝处理的壳体。
提示:
丝杠支承的轴高与浮动滑块单元 24078-02 匹配。固定滑块单元由一个壳体和 2 个轴向推力角接触球轴承及密封件组成。已通过一个预置法兰预紧。带弹性卡环和锁紧螺母。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 24078-01_B 组块型 固定轴承单元, B 型
198 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
尺寸
B
B1
D1
D2
E1
H
H1
H2
L
L1
L2
SW
T
额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
刚性 K
(N/µm)
CAD
配件
价格
订购
24078-01-010
B
10
70
36
10
9
52
43
25
24
24
6
29,5
16
5,5
6500
2800
95
根据要求
24078-01-012
B
12
70
36
12
9
52
43
25
24
24
6
29,5
19
5,5
7000
3100
102
根据要求
24078-01-015
B
15
80
41
15
11
60
50
30
25
25
6
36
22
10
7500
3500
114
根据要求
24078-01-020
B
20
95
56
20
11
75
58
30
25
42
10
50
30
11
17500
3500
145
根据要求
本类目的其他商品
24078-01_A
组块型 固定轴承单元, A 型