norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:使用紧固元件通过锁闭方式将两个任意角度位置的部件相互连接。根据具体的应用情况和安装方式,可以将带内齿的紧固元件(A-D 型)与带外齿的紧固元件任意相互连接。压力弹簧支持快速变换至新的角度位置。 材料:

紧固元件采用 钢制或 1.4305 不锈钢。
弹簧采用 1.4310 不锈钢。
圆柱头螺栓采用钢制或 A 2 不锈钢。

规格:紧定元件采用黑色氧化钢制或亮色不锈钢。
亮色弹簧。
圆柱头螺栓采用钢制,强度等级 8.8,经涂黑处理或采用亮色 A2-70 不锈钢。
订购须知: 带内齿的 A 和 B 型紧定元件的供货范围内分别含有 2 个 M3x8 或 M5x10 的内六角圆柱头螺丝。
带外齿的紧定元件(E-H 型)的供货范围内分别含有不锈钢材质的压力弹簧。
提示:固定 A 或 B 型的紧固元件时须使用 DIN 7984 短头内六角圆柱头螺丝。功能:紧定元件用于旋转调整部件。这种固定方式可按照应用情况归类。附件:圆柱头螺丝 DIN 912/DIN EN ISO 4762
圆柱头螺丝 DIN 6912
图纸提示:
1) 脱开
2) 卡入
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07820_H 紧定元件,H 型,带外齿 274 kB

图纸

紧定元件,H 型,带外齿

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
B2B3安装孔-Ø
D1
D2D3D4H

齿数

CAD配件价格订购
07820-83346H钢制18186,25H8M5331346 根据要求
07820-183346H不锈钢18186,25H8M5331346 根据要求
07820-182338H不锈钢12124,23H8M3239,538 根据要求
07820-82338H钢制12124,23H8M3239,538 根据要求