|
|
07337_D弹簧插头 类似 DIN 11024,D 型,双螺纹 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制镀锌。 亮色不锈钢。提示:弹簧插头用于固定顶销和轴。可便捷安装并可重复使用。末端经过打磨而无毛刺。 双螺纹的弹簧插头具备平稳的弹性变形曲线,因此可轻易安装。通过双螺纹可安装安全锁,因而弹簧插头不易丢失。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D1 | D2 | D3 | D4 = 用于 螺栓 Ø | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07337-12225 | D | 钢制 | 2,25 | 20 | 2,5 | 9-11,2 | 42 | 24 |  | | 根据要求 | | 07337-12280 | D | 钢制 | 2,8 | 20 | 3,2 | 11,2-14 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 07337-12360 | D | 钢制 | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 |  | | 根据要求 | | 07337-12450 | D | 钢制 | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 |  | | 根据要求 | | 07337-12560 | D | 钢制 | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 |  | | 根据要求 | | 07337-12630 | D | 钢制 | 6,3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 |  | | 根据要求 | | 07337-12700 | D | 钢制 | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 |  | | 根据要求 | | 07337-22225 | D | 不锈钢 A2 | 2,25 | 20 | 2,5 | 7-9 | 42 | 24 |  | | 根据要求 | | 07337-22280 | D | 不锈钢 A2 | 2,8 | 20 | 3,2 | 11-14 | 48 | 26 |  | | 根据要求 | | 07337-22360 | D | 不锈钢 A2 | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 |  | | 根据要求 | | 07337-22450 | D | 不锈钢 A2 | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 |  | | 根据要求 | | 07337-22560 | D | 不锈钢 A2 | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 |  | | 根据要求 | |
|
|