|
|
07200_DE翼形螺母,DE 型,德式 类似 DIN 315 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制,M12 以上的灰口铸铁,或不锈钢材质 (A 2)。规格:钢制和灰口铸铁材质,电镀锌。 不锈钢,亮色。提示:蝶形螺母可不借助工具手动拧紧,也可重新松开(大部分情况)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | D
| A max. | D2 max. | H | H1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07200-104 | DE | 钢制 | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 |  | | 根据要求 | | 07200-105 | DE | 钢制 | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07200-106 | DE | 钢制 | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 |  | | 根据要求 | | 07200-108 | DE | 钢制 | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 |  | | 根据要求 | | 07200-110 | DE | 钢制 | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 |  | | 根据要求 | | 07200-112 | DE | 灰口铸铁 | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 07200-116 | DE | 灰口铸铁 | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 |  | | 根据要求 | | 07200-120 | DE | 灰口铸铁 | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 |  | | 根据要求 | | 07200-1104 | DE | 不锈钢 A2 | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 |  | | 根据要求 | | 07200-1105 | DE | 不锈钢 A2 | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07200-1106 | DE | 不锈钢 A2 | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 |  | | 根据要求 | | 07200-1108 | DE | 不锈钢 A2 | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 |  | | 根据要求 | | 07200-1110 | DE | 不锈钢 A2 | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 |  | | 根据要求 | | 07200-1112 | DE | 不锈钢 A2 | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 07200-1116 | DE | 不锈钢 A2 | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 |  | | 根据要求 | | 07200-1120 | DE | 不锈钢 A2 | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 |  | | 根据要求 | |
|
|