norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:型号 11E 和型号 4E 钢制螺栓挂钩专为机械制造而设计,可为各种紧固要求提供可靠的解决方案。其由优质钢材制成,结构坚固,承重能力强。精准制造的螺纹便于安装,并提供安全紧固效果。由于用途广泛,它们是紧固机器部件、工具和其他设备的理想选择。我们的螺栓挂钩具有长期性能,是机械制造领域高要求应用的可靠选择。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 07182-05_B_Datasheet_32781--zh 143 kB

图纸

螺栓挂钩,型号 11E 和型号 4E,钢制,B 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型类型 1D1D2HLL1最大承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07182-05-10440B直形型号 4EM43,510402512,5 根据要求
07182-05-10550B直形型号 4EM54,412503520 根据要求
07182-05-10660B直形型号 4EM65,214604535 根据要求
07182-05-10860B直形型号 4EM8718604550 根据要求