|
|
07175_ES内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642, 不锈钢 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:不锈钢 A2-70,亮色。 不锈钢 A4-70,亮色。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 强度等级 | 主体 表面 | D | L | K | Ls 最小 | Lg 最大 | T | D1 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07175-103X10 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 根据要求 | | 07175-103X12 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 根据要求 | | 07175-103X16 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 根据要求 | | 07175-103X20 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 根据要求 | | 07175-103X25 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 根据要求 | | 07175-104X10 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07175-104X12 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07175-104X16 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07175-104X20 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07175-104X25 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07175-105X10 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-105X12 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-105X16 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-105X20 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-105X25 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-105X30 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-106X10 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-106X12 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-106X16 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-106X20 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-106X25 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-106X30 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-106X35 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-106X40 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-106X45 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-106X50 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-106X60 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-108X16 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-108X20 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-108X25 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-108X30 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-108X35 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-108X40 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-108X45 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-108X50 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-108X60 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-110X16 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-110X20 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-110X25 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-110X30 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-110X35 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-110X40 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-110X45 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-110X50 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-110X60 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-110X70 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-112X20 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-112X25 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-112X30 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-112X35 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-112X40 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-112X45 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-112X50 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-112X60 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-112X70 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-112X80 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-116X30 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-116X35 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-116X40 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-116X45 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-116X50 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-116X60 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-116X70 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-116X80 | 不锈钢 A2 | 70 | 亮色 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-603X10 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 根据要求 | | 07175-603X12 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 根据要求 | | 07175-603X16 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 根据要求 | | 07175-603X20 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 根据要求 | | 07175-603X25 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 根据要求 | | 07175-604X08 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M4 | 8 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | 根据要求 | | 07175-604X10 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07175-604X12 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07175-604X16 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07175-604X20 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07175-604X25 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07175-605X10 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-605X12 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-605X16 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-605X20 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-605X25 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-605X30 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 根据要求 | | 07175-606X10 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-606X12 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-606X16 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-606X20 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-606X25 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-606X30 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-606X35 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-606X40 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-606X45 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-606X50 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-606X60 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 根据要求 | | 07175-608X16 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-608X20 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-608X25 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-608X30 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-608X35 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-608X40 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-608X45 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-608X50 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-608X60 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 根据要求 | | 07175-610X16 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-610X20 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-610X25 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-610X30 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-610X35 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-610X40 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-610X45 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-610X50 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-610X60 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-610X70 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 根据要求 | | 07175-612X20 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-612X25 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-612X30 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-612X35 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-612X40 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-612X45 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-612X50 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-612X60 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-612X70 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-612X80 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 根据要求 | | 07175-616X30 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-616X35 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-616X40 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-616X45 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-616X50 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-616X60 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-616X70 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | | 07175-616X80 | 不锈钢 A4 | 70 | 亮色 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 根据要求 | |
|
|