|
|
|
07160_ST圆柱头内六角螺栓,DIN EN ISO 4762,增强型,钢制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:钢制,强度等级 8.8,黑色或电镀锌。 钢制,强度等级 10.9,黑色或电镀锌。 钢制,强度等级 12.9,黑色。提示:M18 符合 DIN 912 标准。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
| 订货号 | 主体 材料 | 强度等级 | 主体 表面 | D | L | Ls 最小 | Lg 最大 | DK | K | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
|---|
| 07160-03X10 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-03X12 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-03X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-03X18 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M3 | 18 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-03X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-03X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-04X10 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-04X12 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-04X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-04X18 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-04X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-04X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-05X10 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-05X12 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-05X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-05X18 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-05X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-05X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-05X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-05X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X10 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X12 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X18 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X35 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X55 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-06X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X18 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X35 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X70 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-08X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X16 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X18 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X35 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X70 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X90 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-10X100 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X20 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X25 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X35 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X70 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X90 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X100 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X110 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-12X120 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-14X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-14X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-14X120 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X30 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X35 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X70 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X90 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X100 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X110 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-16X120 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-20X40 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-20X45 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-20X50 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-20X60 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-20X70 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-20X80 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-20X90 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-20X100 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-20X110 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-20X120 | 钢制 | 8.8 | 亮色 (黑色) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-403X10 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-403X12 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-403X16 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-403X18 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M3 | 18 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-403X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-403X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-404X10 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-404X12 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-404X16 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-404X18 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-404X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-404X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-405X10 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-405X12 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-405X16 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-405X18 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-405X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-405X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-405X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-405X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X10 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X12 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X16 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X18 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X35 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X55 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-406X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X16 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X18 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X35 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X70 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-408X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X16 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X18 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X35 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X70 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X90 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-410X100 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X20 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X25 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X35 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X70 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X90 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X100 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X110 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-412X120 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-414X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-414X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-414X120 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X30 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X35 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X70 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X90 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X100 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X110 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-416X120 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-420X40 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-420X45 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-420X50 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-420X60 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-420X70 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-420X80 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-420X90 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-420X100 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-420X110 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-420X120 | 钢制 | 8.8 | 电镀锌 | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-303X10 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-303X12 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-303X16 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-303X20 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-303X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-304X10 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-304X12 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-304X16 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-304X18 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-304X20 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-304X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-305X10 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-305X12 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-305X16 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-305X18 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-305X20 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-305X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-305X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-305X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X10 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X12 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X16 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X18 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X20 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X35 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X55 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 55 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X45 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 45 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 50 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-306X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X16 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X18 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X20 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X35 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X45 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X70 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-308X80 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X16 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X18 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X20 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X35 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X45 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X70 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X80 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X90 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-310X100 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X20 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X25 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X35 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X45 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X70 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X80 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X90 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X100 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X110 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-312X120 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-314X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-314X80 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-314X120 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X30 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X35 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X45 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X70 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X80 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X90 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X100 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X110 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-316X120 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-320X40 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-320X45 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-320X50 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-320X60 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-320X70 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-320X80 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-320X90 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-320X100 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-320X110 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-320X120 | 钢制 | 10.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-503X10 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-503X12 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-503X16 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-503X20 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-503X25 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | | 07160-504X10 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-504X12 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-504X16 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-504X18 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-504X20 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-504X25 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | | 07160-505X10 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-505X12 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-505X16 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-505X18 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-505X20 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-505X25 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-505X30 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-505X40 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X10 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X12 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X16 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X18 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X20 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X25 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X30 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X35 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X40 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X45 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X50 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X55 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-506X60 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X16 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X20 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X25 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X30 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X35 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X40 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X45 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X50 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X60 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X70 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-508X80 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X16 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X18 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X20 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X25 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X30 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X35 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X40 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X45 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X50 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X60 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X70 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X80 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X90 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-510X100 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X20 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X25 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X30 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X35 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X40 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X45 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X50 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X60 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X70 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X80 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X90 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X100 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X110 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-512X120 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-514X50 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-514X80 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-514X120 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X30 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X35 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X40 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X45 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X50 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X60 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X70 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X80 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X90 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X100 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X110 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-516X120 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-520X40 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-520X45 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-520X50 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-520X60 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-520X70 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-520X80 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-520X90 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-520X100 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-520X110 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-520X120 | 钢制 | 10.9 | 电镀锌 | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X18 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X20 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X25 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X30 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X35 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X40 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X45 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X50 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X55 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X60 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X65 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 65 | 36 | 41 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X70 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 70 | 41 | 46 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X80 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 80 | 51 | 56 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X90 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 90 | 61 | 66 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-206X100 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M6 | 100 | 71 | 76 | 10 | 6 | 5 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X20 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X25 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X30 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X35 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X40 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X45 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X50 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X55 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X60 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X65 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 65 | 30,75 | 37 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X70 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X80 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X90 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 90 | 55,75 | 62 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X100 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 100 | 65,75 | 72 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-208X120 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M8 | 120 | 85,75 | 92 | 13 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X30 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X35 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X40 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X45 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X50 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X55 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X60 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X65 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 65 | 25,5 | 33 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X70 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X75 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 75 | 35,5 | 43 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X80 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X90 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X100 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X110 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 110 | 70,5 | 78 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X120 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 120 | 80,5 | 88 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X130 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 130 | 90,5 | 98 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-210X140 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M10 | 140 | 100,5 | 108 | 16 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X30 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X35 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X40 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X45 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X50 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X55 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 55 | 10,25 | 19 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X60 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X65 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 65 | 20,25 | 29 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X70 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X75 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 75 | 30,25 | 39 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X80 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X90 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X100 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X110 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X120 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X130 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 130 | 85,25 | 94 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-212X140 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M12 | 140 | 95,25 | 104 | 18 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X35 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X40 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X45 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X50 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X55 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 55 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X60 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X65 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 65 | 11 | 21 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X70 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X75 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 75 | 21 | 31 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X80 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X90 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X100 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X110 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X120 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X130 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 130 | 76 | 86 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X140 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 140 | 86 | 96 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X150 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 150 | 96 | 106 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X160 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 160 | 106 | 116 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X170 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 170 | 116 | 126 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X180 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 180 | 126 | 136 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-216X200 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M16 | 200 | 146 | 156 | 24 | 16 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X35 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 35 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X40 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 40 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X45 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 45 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X50 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 50 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X55 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 55 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X60 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 60 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X65 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 65 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X70 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 70 | 9,5 | 22 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X75 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 75 | 14,5 | 27 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X80 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 80 | 19,5 | 32 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X90 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 90 | 29,5 | 42 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X100 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 100 | 39,5 | 52 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X110 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 110 | 49,5 | 62 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X120 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 120 | 59,5 | 72 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X130 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 130 | 69,5 | 82 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X140 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 140 | 79,5 | 92 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X150 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 150 | 89,5 | 102 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X160 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 160 | 99,5 | 112 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X170 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 170 | 109,5 | 122 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X180 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 180 | 119,5 | 132 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-218X200 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M18 | 200 | 139,5 | 152 | 27 | 18 | 14 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X40 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X45 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X50 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X55 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 55 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X60 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X65 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 65 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X70 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X75 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 75 | 10,5 | 23 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X80 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X90 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X100 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X110 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X120 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X130 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 130 | 65,5 | 78 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X140 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 140 | 75,5 | 88 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X150 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 150 | 85,5 | 98 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X160 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 160 | 95,5 | 108 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X170 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 170 | 105,5 | 118 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X180 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 180 | 115,5 | 128 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | | | 07160-220X200 | 钢制 | 12.9 | 亮色 (黑色) | M20 | 200 | 135,5 | 148 | 30 | 20 | 17 |  | | 根据要求 | |
|
|