norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料五星把手,黄铜或钢制螺纹嵌入件
06853

塑料五星把手,黄铜或钢制螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:把手,热塑性塑料,黑灰色。
衬套,钢制或黄铜材质。
螺栓,钢制 5.8。
规格:钢制衬套镀锌。
经蓝色钝化处理的螺纹销。
提示:规格 06853-3206 采用了黄铜材质衬套。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06853 塑料五星把手,黄铜或钢制螺纹嵌入件 198 kB

图片(总概述)

塑料五星把手,黄铜或钢制螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号

类型D

D1D2HH1TLCAD配件价格订购
06853-3206KM6321517129- 根据要求
06853-4008KM8401820,514,511- 根据要求
06853-5010KM105020251814- 根据要求
06853-320615LM632151712-15 根据要求
06853-400816LM8401820,514,5-16 根据要求
06853-501020LM1050202518-20 根据要求