norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料五星把手,可锁定
06852

塑料五星把手,可锁定

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

热塑性塑料把手。
衬套或螺栓,钢制,强度等级 5.8,或者不锈钢 1.4305。

规格:黑灰色把手 RAL7021 或相似型号红色 RAL3020。
经蓝色钝化处理的钢制件。
亮色不锈钢。
提示:可锁定的五星把手可防止未经授权松开螺栓连接。
通过锁芯,在手柄和螺纹件之间形成或中断闭锁连接。
如果没有形成闭锁连接,则应在不驱动螺纹件的情况下转动手柄。
以此防止未经授权打开螺栓连接。

这种可锁定的五星把手配有 2 把钥匙。
在两种状态下(开启和锁定)都可拔出钥匙。
锁闭为同时锁定,即每把锁可用同一把钥匙打开。
根据要求:其他规格。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06852 塑料五星把手,可锁定 739 kB

图片(总概述)

塑料五星把手,可锁定

塑料五星把手,可锁定,带内螺纹

更多信息

图纸

塑料五星把手,可锁定,带内螺纹

商品选择/筛选

订货号材料主体
颜色
D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06852-6806钢制黑灰色M668241045,517 根据要求
06852-6808钢制黑灰色M868241045,517 根据要求
06852-6810钢制黑灰色M1068241045,517 根据要求
06852-06806不锈钢黑灰色M668241045,517 根据要求
06852-06808不锈钢黑灰色M868241045,517 根据要求
06852-06810不锈钢黑灰色M1068241045,517 根据要求
06852-846806钢制红色M668241045,517 根据要求
06852-846808钢制红色M868241045,517 根据要求
06852-846810钢制红色M1068241045,517 根据要求
06852-0846806不锈钢红色M668241045,517 根据要求
06852-0846808不锈钢红色M868241045,517 根据要求
06852-0846810不锈钢红色M1068241045,517 根据要求

塑料五星把手,可锁定,带外螺纹

更多信息

图纸

塑料五星把手,可锁定,带外螺纹

商品选择/筛选

订货号材料主体
颜色
D

D1D2HH1LCAD配件价格订购
06852-6808X20钢制黑灰色M868241045,520 根据要求
06852-6810X20钢制黑灰色M1068241045,520 根据要求
06852-06808X20不锈钢黑灰色M868241045,520 根据要求
06852-06810X20不锈钢黑灰色M1068241045,520 根据要求
06852-846808X20钢制红色M868241045,520 根据要求
06852-846810X20钢制红色M1068241045,520 根据要求
06852-0846808X20不锈钢红色M868241045,520 根据要求
06852-0846810X20不锈钢红色M1068241045,520 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83