norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件
06851-01

带外螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固塑料 PF 31。
钢或不锈钢。
规格:热固塑料,黑色,高光泽抛光。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
根据要求:其他螺栓长度。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06851-01 带外螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 176 kB

图纸

带外螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号材料D

D1D2HH1LCAD配件价格订购
06851-01-3206X10易切削钢M6321622,51110 根据要求
06851-01-3206X15易切削钢M6321622,51115 根据要求
06851-01-3206X20易切削钢M6321622,51120 根据要求
06851-01-3206X35易切削钢M6321622,51135 根据要求
06851-01-3208X15易切削钢M8321622,51115 根据要求
06851-01-3208X25易切削钢M8321622,51125 根据要求
06851-01-4006X15易切削钢M64020281415 根据要求
06851-01-4008X15易切削钢M84020281415 根据要求
06851-01-4008X20易切削钢M84020281420 根据要求
06851-01-4008X25易切削钢M84020281425 根据要求
06851-01-4008X30易切削钢M84020281430 根据要求
06851-01-4008X35易切削钢M84020281435 根据要求
06851-01-4008X45易切削钢M84020281445 根据要求
06851-01-4010X30易切削钢M104020281430 根据要求
06851-01-5008X15易切削钢M850253517,515 根据要求
06851-01-5008X25易切削钢M850253517,525 根据要求
06851-01-5010X20易切削钢M1050253517,520 根据要求
06851-01-5010X30易切削钢M1050253517,530 根据要求
06851-01-5010X40易切削钢M1050253517,540 根据要求
06851-01-5010X50易切削钢M1050253517,550 根据要求
06851-01-6012X30易切削钢M1260303718,530 根据要求
06851-01-6012X40易切削钢M1260303718,540 根据要求
06851-01-6012X50易切削钢M1260303718,550 根据要求
06851-01-13206X10不锈钢M6321622,51110 根据要求
06851-01-13206X15不锈钢M6321622,51115 根据要求
06851-01-13206X20不锈钢M6321622,51120 根据要求
06851-01-13206X35不锈钢M6321622,51135 根据要求
06851-01-13208X15不锈钢M8321622,51115 根据要求
06851-01-13208X25不锈钢M8321622,51125 根据要求
06851-01-14006X15不锈钢M64020281415 根据要求
06851-01-14008X15不锈钢M84020281415 根据要求
06851-01-14008X20不锈钢M84020281420 根据要求
06851-01-14008X25不锈钢M84020281425 根据要求
06851-01-14008X30不锈钢M84020281430 根据要求
06851-01-14008X35不锈钢M84020281435 根据要求
06851-01-14008X45不锈钢M84020281445 根据要求
06851-01-14010X30不锈钢M104020281430 根据要求
06851-01-15008X15不锈钢M850253517,515 根据要求
06851-01-15008X25不锈钢M850253517,525 根据要求
06851-01-15010X20不锈钢M1050253517,520 根据要求
06851-01-15010X30不锈钢M1050253517,530 根据要求
06851-01-15010X40不锈钢M1050253517,540 根据要求
06851-01-15010X50不锈钢M1050253517,550 根据要求
06851-01-16012X30不锈钢M1260303718,530 根据要求
06851-01-16012X40不锈钢M1260303718,540 根据要求
06851-01-16012X50不锈钢M1260303718,550 根据要求