norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件
06851

带内螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固塑料 PF 31。
钢或不锈钢。
规格:热固塑料,黑色,高光泽抛光。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06851 带内螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 174 kB

图纸

带内螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号材料D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06851-3205易切削钢M5321622,5117,5 根据要求
06851-3206易切削钢M6321622,5119 根据要求
06851-4006易切削钢M6402028149 根据要求
06851-4008易切削钢M84020281412 根据要求
06851-4010易切削钢M104020281415 根据要求
06851-5008易切削钢M850253517,512 根据要求
06851-5010易切削钢M1050253517,515 根据要求
06851-6012易切削钢M1260303718,518 根据要求
06851-13205不锈钢M5321622,5117,5 根据要求
06851-13206不锈钢M6321622,5119 根据要求
06851-14006不锈钢M6402028149 根据要求
06851-14008不锈钢M84020281412 根据要求
06851-14010不锈钢M104020281415 根据要求
06851-15008不锈钢M850253517,512 根据要求
06851-15010不锈钢M1050253517,515 根据要求
06851-16012不锈钢M1260303718,518 根据要求