norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料(热固性塑料)五星把手,钢制螺纹嵌入件,带外螺纹
06850_AG

塑料(热固性塑料)五星把手,钢制螺纹嵌入件,带外螺纹

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色。
钢制螺栓经镀锌处理。
规格:经高光泽抛光处理。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和颜色。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06850_AG 塑料(热固性塑料)五星把手,钢制螺纹嵌入件,带外螺纹 155 kB

图纸

塑料(热固性塑料)五星把手,钢制螺纹嵌入件,带外螺纹

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

类型D

D1D3HH1L筛选
06850-3206XLM6321622,411,212/18
06850-3208XLM8321622,411,216/24
06850-4006XLM64020281418
06850-4008XLM84020281416/20/24
06850-4010XLM104020281430
06850-5008XLM850253517,516/24
06850-5010XLM1050253517,520/30