norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:黑色热塑性塑料,衬套钢制、不锈钢或黄铜材质。规格:蓝色钝化处理的衬套,不锈钢和黄铜材质,亮色。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06666 翼型螺母 180 kB

图纸

翼型螺母

商品选择/筛选

订货号材料BD

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06666-103黄铜10M316121554,5 根据要求
06666-104黄铜10M416121556 根据要求
06666-204黄铜12,3M4201518,566 根据要求
06666-205黄铜12,3M5201518,566 根据要求
06666-305钢制15,3M52518,722,97,38,5 根据要求
06666-306钢制15,3M62518,722,97,39 根据要求
06666-1003不锈钢10M316121554,5 根据要求
06666-1004不锈钢10M416121556 根据要求
06666-2004不锈钢12,3M4201518,566 根据要求
06666-2005不锈钢12,3M5201518,566 根据要求
06666-3005不锈钢15,3M52518,722,97,38,5 根据要求
06666-3006不锈钢15,3M62518,722,97,39 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83