norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件
06665

塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:把手:聚酰胺材质,玻璃珠增强型。
衬套:黄铜材质或者钢制。
螺栓:钢制。
规格:钢制镀锌。提示:-50 °C 至 130 °C 的耐温性。
对常见的化学品和油具有耐受性。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06665 塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件 155 kB

图片(总概述)

塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号类型ABD

D1HH1LTCAD配件价格订购
06665-15006K5115M61525,59,5-14 根据要求
06665-16008K61,518M8183111,5-14 根据要求
06665-17510K7622M102238,514,5-14 根据要求
06665-25006X15L5115M61525,59,515- 根据要求
06665-26008X20L61,518M8183111,520- 根据要求
06665-27510X20L7622M102238,514,520- 根据要求