|
|
06652_IG蝶形旋钮 "Miniwing" 抗静电,内螺纹 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料,石墨黑。 黄铜材质衬套。规格:经蓝色钝化处理的衬套。应用:电敏感或静电敏感元件和装置(ESD 敏感元件)可能会由于周围的静电放电现象 (electrostatic discharge = ESD) 而受损,甚至彻底损坏。 静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程(例如:加工、装配、运输、仓储等)。 为了避免出现静电放电,在电子环境中使用导电物件,应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。 该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定,可用于 ESD 应用或静电保护区 (EPA)。安全:此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。 使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电,防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。 制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用,保护易爆区域内工作人员的安全。
目标群体: 必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造商。 必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | B | D
| D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06652-1100624 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 根据要求 | |
|
|