norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
蝶形旋钮 抗静电,外螺纹
06652_AG

蝶形旋钮 抗静电,外螺纹

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,石墨黑。
螺栓,钢制 5.8。
规格:经蓝色钝化处理的螺纹销。应用:电敏感或静电敏感元件和装置(ESD 敏感元件)可能会由于周围的静电放电现象 (electrostatic discharge = ESD) 而受损,甚至彻底损坏。
静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程(例如:加工、装配、运输、仓储等)。
为了避免出现静电放电,在电子环境中使用导电物件,应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。
该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定,可用于 ESD 应用或静电保护区 (EPA)。
安全:此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。
使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电,防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。
制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用,保护易爆区域内工作人员的安全。

目标群体:
必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造商。
必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。
特点:
  RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06652_AG 蝶形旋钮 抗静电,外螺纹 250 kB
 技术说明 ESD 379 kB

图纸

蝶形旋钮 抗静电,外螺纹

商品选择/筛选

订货号

类型ABD

D2HH1LCAD配件价格订购
06652-1110624X20L505M6142411,520 根据要求