|
|
06650-01_L塑料 T 型把手,L 型, 外螺纹 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色。 钢制螺栓经镀锌处理。规格:经高光泽抛光处理。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和颜色。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 螺纹类型 | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06650-01-26506X20 | L | 外螺纹 | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 20 |  | | 根据要求 | | 06650-01-26506X25 | L | 外螺纹 | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 25 |  | | 根据要求 | | 06650-01-26506X30 | L | 外螺纹 | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 30 |  | | 根据要求 | | 06650-01-26506X40 | L | 外螺纹 | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 40 |  | | 根据要求 | | 06650-01-26508X20 | L | 外螺纹 | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 20 |  | | 根据要求 | | 06650-01-26508X25 | L | 外螺纹 | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 25 |  | | 根据要求 | | 06650-01-26508X30 | L | 外螺纹 | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 30 |  | | 根据要求 | | 06650-01-26508X40 | L | 外螺纹 | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 40 |  | | 根据要求 | | 06650-01-27508X20 | L | 外螺纹 | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06650-01-27508X25 | L | 外螺纹 | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 25 |  | | 根据要求 | | 06650-01-27508X30 | L | 外螺纹 | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 |  | | 根据要求 | | 06650-01-27508X40 | L | 外螺纹 | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 |  | | 根据要求 | | 06650-01-27510X30 | L | 外螺纹 | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 |  | | 根据要求 | | 06650-01-27510X40 | L | 外螺纹 | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 |  | | 根据要求 | | 06650-01-27510X50 | L | 外螺纹 | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 50 |  | | 根据要求 | | 06650-01-28510X30 | L | 外螺纹 | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06650-01-28510X40 | L | 外螺纹 | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06650-01-28510X50 | L | 外螺纹 | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 |  | | 根据要求 | | 06650-01-28512X30 | L | 外螺纹 | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06650-01-28512X40 | L | 外螺纹 | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 |  | | 根据要求 | | 06650-01-28512X50 | L | 外螺纹 | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 |  | | 根据要求 | |
|
|