norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色。
钢制衬套和螺栓,经镀锌处理。
规格:经高光泽抛光处理。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和颜色。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06650-01 塑料 T 型把手 145 kB

图片(总概述)

塑料 T 型把手

商品选择/筛选

订货号类型螺纹类型ABD

D3HH1LTCAD配件价格订购
06650-01-16506K内螺纹65,114,6M6183722,9-9 根据要求
06650-01-16508K内螺纹65,114,6M8183722,9-12 根据要求
06650-01-17508K内螺纹75,118,4M82241,225,2-12 根据要求
06650-01-17510K内螺纹75,118,4M102241,225,2-15 根据要求
06650-01-18510K内螺纹85,219,6M102444,826,5-15 根据要求
06650-01-18512K内螺纹85,219,6M122444,826,5-18 根据要求
06650-01-26506X20L外螺纹65,114,6M6183722,920- 根据要求
06650-01-26506X25L外螺纹65,114,6M6183722,925- 根据要求
06650-01-26506X30L外螺纹65,114,6M6183722,930- 根据要求
06650-01-26506X40L外螺纹65,114,6M6183722,940- 根据要求
06650-01-26508X20L外螺纹65,114,6M8183722,920- 根据要求
06650-01-26508X25L外螺纹65,114,6M8183722,925- 根据要求
06650-01-26508X30L外螺纹65,114,6M8183722,930- 根据要求
06650-01-26508X40L外螺纹65,114,6M8183722,940- 根据要求
06650-01-27508X20L外螺纹75,118,4M82241,225,220- 根据要求
06650-01-27508X25L外螺纹75,118,4M82241,225,225- 根据要求
06650-01-27508X30L外螺纹75,118,4M82241,225,230- 根据要求
06650-01-27508X40L外螺纹75,118,4M82241,225,240- 根据要求
06650-01-27510X30L外螺纹75,118,4M102241,225,230- 根据要求
06650-01-27510X40L外螺纹75,118,4M102241,225,240- 根据要求
06650-01-27510X50L外螺纹75,118,4M102241,225,250- 根据要求
06650-01-28510X30L外螺纹85,219,6M102444,826,530- 根据要求
06650-01-28510X40L外螺纹85,219,6M102444,826,540- 根据要求
06650-01-28510X50L外螺纹85,219,6M102444,826,550- 根据要求
06650-01-28512X30L外螺纹85,219,6M122444,826,530- 根据要求
06650-01-28512X40L外螺纹85,219,6M122444,826,540- 根据要求
06650-01-28512X50L外螺纹85,219,6M122444,826,550- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83