norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢 T 型把手
06648

不锈钢 T 型把手

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4308。

规格:经电解抛光或喷砂处理。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06648 不锈钢 T 型把手 156 kB

图纸

不锈钢 T 型把手

商品选择/筛选

订货号主体
表面
ABD

D3HH1TCAD配件价格订购
06648-55061喷丸55,212,3M61432,92112 根据要求
06648-55081喷丸55,212,3M81432,92112 根据要求
06648-65061喷丸65,314M6163722,716 根据要求
06648-65081喷丸65,314M8163722,716 根据要求
06648-65101喷丸65,314M10163722,716 根据要求
06648-75101喷丸75,317,8M102041,224,916 根据要求
06648-75121喷丸75,317,8M122041,224,916 根据要求
06648-55062经电解抛光处理55,212,3M61432,92112 根据要求
06648-55082经电解抛光处理55,212,3M81432,92112 根据要求
06648-65062经电解抛光处理65,314M6163722,716 根据要求
06648-65082经电解抛光处理65,314M8163722,716 根据要求
06648-65102经电解抛光处理65,314M10163722,716 根据要求
06648-75102经电解抛光处理75,317,8M102041,224,916 根据要求
06648-75122经电解抛光处理75,317,8M122041,224,916 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83