norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
球形把手 转动式
06246

球形把手 转动式

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
钢制轴 5.8,或者不锈钢 1.4305。
规格:钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
即使是不锈钢规格,防护环也是镀锌的。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06246 球形把手 转动式 1,7 MB

图纸

球形把手 转动式

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号材料颜色
盖子
D

D1D2D3D4HH1H2LL2L3L4SWCAD配件价格订购
06246-106钢制黑色 RAL 7021M6251217825321015557 根据要求
06246-1061钢制橙色 RAL 2004M6251217825321015557 根据要求
06246-1062钢制绿色 RAL 6032M6251217825321015557 根据要求
06246-1063钢制蓝色 RAL 5017M6251217825321015557 根据要求
06246-1065钢制灰色 RAL 7035M6251217825321015557 根据要求
06246-1066钢制红色 RAL 3020M6251217825321015557 根据要求
06246-1067钢制黄色 RAL 1021M6251217825321015557 根据要求
06246-208钢制黑色 RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-2081钢制橙色 RAL 2004M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-2082钢制绿色 RAL 6032M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-2083钢制蓝色 RAL 5017M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-2085钢制灰色 RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-2086钢制红色 RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-2087钢制黄色 RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-310钢制黑色 RAL 7021M10401923134143152571010 根据要求
06246-3101钢制橙色 RAL 2004M10401923134143152571010 根据要求
06246-3102钢制绿色 RAL 6032M10401923134143152571010 根据要求
06246-3103钢制蓝色 RAL 5017M10401923134143152571010 根据要求
06246-3105钢制灰色 RAL 7035M10401923134143152571010 根据要求
06246-3106钢制红色 RAL 3020M10401923134143152571010 根据要求
06246-3107钢制黄色 RAL 1021M10401923134143152571010 根据要求
06246-412钢制黑色 RAL 7021M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-4121钢制橙色 RAL 2004M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-4122钢制绿色 RAL 6032M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-4123钢制蓝色 RAL 5017M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-4125钢制灰色 RAL 7035M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-4126钢制红色 RAL 3020M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-4127钢制黄色 RAL 1021M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-0106不锈钢黑色 RAL 7021M6251217825321015557 根据要求
06246-01061不锈钢橙色 RAL 2004M6251217825321015557 根据要求
06246-01062不锈钢绿色 RAL 6032M6251217825321015557 根据要求
06246-01063不锈钢蓝色 RAL 5017M6251217825321015557 根据要求
06246-01065不锈钢灰色 RAL 7035M6251217825321015557 根据要求
06246-01066不锈钢红色 RAL 3020M6251217825321015557 根据要求
06246-01067不锈钢黄色 RAL 1021M6251217825321015557 根据要求
06246-0208不锈钢黑色 RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-02081不锈钢橙色 RAL 2004M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-02082不锈钢绿色 RAL 6032M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-02083不锈钢蓝色 RAL 5017M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-02085不锈钢灰色 RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-02086不锈钢红色 RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-02087不锈钢黄色 RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 根据要求
06246-0310不锈钢黑色 RAL 7021M10401923134143152571010 根据要求
06246-03101不锈钢橙色 RAL 2004M10401923134143152571010 根据要求
06246-03102不锈钢绿色 RAL 6032M10401923134143152571010 根据要求
06246-03103不锈钢蓝色 RAL 5017M10401923134143152571010 根据要求
06246-03105不锈钢灰色 RAL 7035M10401923134143152571010 根据要求
06246-03106不锈钢红色 RAL 3020M10401923134143152571010 根据要求
06246-03107不锈钢黄色 RAL 1021M10401923134143152571010 根据要求
06246-0412不锈钢黑色 RAL 7021M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-04121不锈钢橙色 RAL 2004M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-04122不锈钢绿色 RAL 6032M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-04123不锈钢蓝色 RAL 5017M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-04125不锈钢灰色 RAL 7035M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-04126不锈钢红色 RAL 3020M1250243116515,54,520308813 根据要求
06246-04127不锈钢黄色 RAL 1021M1250243116515,54,520308813 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83