|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套 5.8,或者 不锈钢 1.4305。 规格:钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 颜色 盖子
| D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06245-106 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-1061 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-1062 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-1063 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-1065 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-1066 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-1067 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-208 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-2081 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-2082 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-2083 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-2085 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-2086 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-2087 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-310 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-3101 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-3102 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-3103 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-3105 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-3106 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-3107 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-410 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4101 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4102 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4103 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4105 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4106 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-4107 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-412 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-4121 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-4122 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-4123 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-4125 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-4126 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-4127 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-0106 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-01061 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-01062 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-01063 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-01065 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-01066 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-01067 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 根据要求 | | 06245-0208 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-02081 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-02082 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-02083 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-02085 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-02086 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-02087 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-0310 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-03101 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-03102 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-03103 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-03105 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-03106 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-03107 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-0410 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04101 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04102 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04103 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04105 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04106 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-04107 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06245-0412 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-04121 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-04122 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-04123 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-04125 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-04126 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | | 06245-04127 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 根据要求 | |
|
|