norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
06241
蘑菇头旋钮 内螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
蘑菇头旋钮 内螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套 5.8,或者 不锈钢 1.4305。
规格:
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06241 蘑菇头旋钮 内螺纹
185 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
材料
颜色
盖子
D
D1
D2
D3
H
H1
T
CAD
配件
价格
订购
06241-004
不锈钢
黑灰色 RAL 7021
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0041
不锈钢
橙色 RAL 2004
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0046
不锈钢
红色 RAL 3020
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0042
不锈钢
绿色 RAL 6032
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0047
不锈钢
黄色 RAL 1021
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0043
不锈钢
蓝色 RAL 5017
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0045
不锈钢
灰色 RAL 7035
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0051
不锈钢
橙色 RAL 2004
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0052
不锈钢
绿色 RAL 6032
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-005
不锈钢
黑灰色 RAL 7021
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0053
不锈钢
蓝色 RAL 5017
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0057
不锈钢
黄色 RAL 1021
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0055
不锈钢
灰色 RAL 7035
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0056
不锈钢
红色 RAL 3020
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-0067
不锈钢
黄色 RAL 1021
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-0065
不锈钢
灰色 RAL 7035
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-0063
不锈钢
蓝色 RAL 5017
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-0062
不锈钢
绿色 RAL 6032
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-0061
不锈钢
橙色 RAL 2004
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-006
不锈钢
黑灰色 RAL 7021
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-0066
不锈钢
红色 RAL 3020
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-0086
不锈钢
红色 RAL 3020
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-0085
不锈钢
灰色 RAL 7035
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-0083
不锈钢
蓝色 RAL 5017
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-0082
不锈钢
绿色 RAL 6032
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-0081
不锈钢
橙色 RAL 2004
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-008
不锈钢
黑灰色 RAL 7021
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-0087
不锈钢
黄色 RAL 1021
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-041
钢制
橙色 RAL 2004
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-042
钢制
绿色 RAL 6032
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-04
钢制
黑灰色 RAL 7021
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-043
钢制
蓝色 RAL 5017
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-047
钢制
黄色 RAL 1021
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-045
钢制
灰色 RAL 7035
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-046
钢制
红色 RAL 3020
M4
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-056
钢制
红色 RAL 3020
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-055
钢制
灰色 RAL 7035
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-057
钢制
黄色 RAL 1021
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-053
钢制
蓝色 RAL 5017
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-05
钢制
黑灰色 RAL 7021
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-052
钢制
绿色 RAL 6032
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-051
钢制
橙色 RAL 2004
M5
21
12
19
21
10
10
根据要求
06241-061
钢制
橙色 RAL 2004
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-067
钢制
黄色 RAL 1021
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-06
钢制
黑灰色 RAL 7021
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-066
钢制
红色 RAL 3020
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-062
钢制
绿色 RAL 6032
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-065
钢制
灰色 RAL 7035
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-063
钢制
蓝色 RAL 5017
M6
25
14
23
25
12
10
根据要求
06241-081
钢制
橙色 RAL 2004
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-082
钢制
绿色 RAL 6032
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-083
钢制
蓝色 RAL 5017
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-085
钢制
灰色 RAL 7035
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-086
钢制
红色 RAL 3020
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-08
钢制
黑灰色 RAL 7021
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
06241-087
钢制
黄色 RAL 1021
M8
33
18
31
33
15
14
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06010
钢制和不锈钢滚花旋钮 DIN 6303
06013
塑料滚花旋钮
06014
塑料滚花螺母
06014
塑料滚花螺母,抗静电
06030
快拆式滚花旋钮
06070
滚花旋钮
06089
钢制和不锈钢制矮头滚花旋钮
DIN 653
06090
钢制和不锈钢高头滚花螺栓 DIN 464
06091
塑料滚花螺栓
06091-01
塑料滚花螺栓
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83