norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢蘑菇头旋钮,带内螺纹,矮凸肩
06240-05

不锈钢蘑菇头旋钮,带内螺纹,矮凸肩

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢 1.4305,不锈钢 1.4404。规格:表面精车加工或喷砂。根据要求:外螺纹蘑菇头旋钮。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 06240-05_Datasheet_32819--zh 160 kB

图纸

不锈钢蘑菇头旋钮,带内螺纹,矮凸肩

商品选择/筛选

订货号尺寸金属键主体
表面
D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06240-05-190291.4305亮色M2148115,84 根据要求
06240-05-100301.4305亮色M3181013,56,68 根据要求
06240-05-110411.4305亮色M4211314,57,29 根据要求
06240-05-110511.4305亮色M5211314,57,29 根据要求
06240-05-120621.4305亮色M6251417,78,710 根据要求
06240-05-130831.4305亮色M833192412,414 根据要求
06240-05-141041.4305亮色M1040273018,520 根据要求
06240-05-290291.4305喷丸M2148115,84 根据要求
06240-05-200301.4305喷丸M3181013,56,68 根据要求
06240-05-210411.4305喷丸M4211314,57,29 根据要求
06240-05-210511.4305喷丸M5211314,57,29 根据要求
06240-05-220621.4305喷丸M6251417,78,710 根据要求
06240-05-230831.4305喷丸M833192412,414 根据要求
06240-05-241041.4305喷丸M1040273018,520 根据要求
06240-05-390291.4404亮色M2148115,84 根据要求
06240-05-300301.4404亮色M3181013,56,68 根据要求
06240-05-310411.4404亮色M4211314,57,29 根据要求
06240-05-310511.4404亮色M5211314,57,29 根据要求
06240-05-320621.4404亮色M6251417,78,710 根据要求
06240-05-330831.4404亮色M833192412,414 根据要求
06240-05-341041.4404亮色M1040273018,520 根据要求
06240-05-490291.4404喷丸M2148115,84 根据要求
06240-05-400301.4404喷丸M3181013,56,68 根据要求
06240-05-410411.4404喷丸M4211314,57,29 根据要求
06240-05-410511.4404喷丸M5211314,57,29 根据要求
06240-05-420621.4404喷丸M6251417,78,710 根据要求
06240-05-430831.4404喷丸M833192412,414 根据要求
06240-05-441041.4404喷丸M1040273018,520 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83