norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带夹紧加强垫的塑料星形旋钮,L 型,带外螺纹
06210-10_L

带夹紧加强垫的塑料星形旋钮,L 型,带外螺纹

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:集成了夹紧加强垫的星形旋钮与标准星形旋钮相比,可实现双倍夹持力。

此外,此产品还可用于手力有限的人员(例如用于康复区),以较少的力获得相当的夹持力。松开夹紧的星形旋钮时,同样不费力气。

内置的推力滚针轴承可增加夹持力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额定载荷高,使用寿命长。

通过大的紧固支承面来保护夹紧的工件。因此不再需要垫片。

由于采用模块化结构,因此可提供许多特殊规格。
材料:

热塑性塑料,黑色。
强度等级为 5.8 的钢制部件或者不锈钢 1.4305。

规格:经蓝色钝化处理的钢制件或亮色不锈钢。
推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。
应用:机械、仪器和设备制造,康复区。优点:在使用同样的紧固力矩的情况下,显著增加了夹持力。
高质量轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长。
稳固的支撑面保护了组件。
根据要求:其他的螺纹长度。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06210-10_L 带夹紧加强垫的塑料星形旋钮,L 型,带外螺纹 221 kB

图纸

带夹紧加强垫的塑料星形旋钮,L 型,带外螺纹

商品选择/筛选

订货号类型材料D

D1D2HH2LCAD配件价格订购
06210-10-406X10L钢制M63224312110 根据要求
06210-10-406X20L钢制M63224312120 根据要求
06210-10-408X15L钢制M84025352315 根据要求
06210-10-408X30L钢制M84025352330 根据要求
06210-10-410X20L钢制M105030422720 根据要求
06210-10-410X30L钢制M105030422730 根据要求
06210-10-412X20L钢制M126335472820 根据要求
06210-10-412X30L钢制M126335472830 根据要求
06210-10-506X10L不锈钢M63224312110 根据要求
06210-10-506X20L不锈钢M63224312120 根据要求
06210-10-508X15L不锈钢M84025352315 根据要求
06210-10-508X30L不锈钢M84025352330 根据要求
06210-10-510X20L不锈钢M105030422720 根据要求
06210-10-510X30L不锈钢M105030422730 根据要求
06210-10-512X20L不锈钢M126335472820 根据要求
06210-10-512X30L不锈钢M126335472830 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83