norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带夹紧加强垫的塑料星形旋钮
06210-10

带夹紧加强垫的塑料星形旋钮

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:集成了夹紧加强垫的星形旋钮与标准星形旋钮相比,可实现双倍夹持力。

此外,此产品还可用于手力有限的人员(例如用于康复区),以较少的力获得相当的夹持力。松开夹紧的星形旋钮时,同样不费力气。

内置的推力滚针轴承可增加夹持力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额定载荷高,使用寿命长。

通过大的紧固支承面来保护夹紧的工件。因此不再需要垫片。

由于采用模块化结构,因此可提供许多特殊规格。
材料:黑色星形旋钮,采用热塑性塑料、尼龙。
钢件的强度等级为 5.8 或 $s14305不锈钢。
规格:经蓝色钝化处理的钢制件或亮色不锈钢。
推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。
应用:机械、仪器和设备制造,康复区。优点:在使用同样的紧固力矩的情况下,显著增加了夹持力。
高质量轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长。
稳固的支撑面保护了组件。
根据要求:其他的螺纹长度。图纸提示:
K 型:螺纹轴套
L 型:外螺纹
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06210-10 带夹紧加强垫的塑料星形旋钮 228 kB

图片(总概述)

带夹紧加强垫的塑料星形旋钮

商品选择/筛选

订货号类型材料D

D1D2HH2LTT1CAD配件价格订购
06210-10-206K钢制M632243121-2210 根据要求
06210-10-208K钢制M840253523-2210 根据要求
06210-10-210K钢制M1050304227-2710 根据要求
06210-10-212K钢制M1263354728-2710 根据要求
06210-10-306K不锈钢M632243121-2210 根据要求
06210-10-308K不锈钢M840253523-2210 根据要求
06210-10-310K不锈钢M1050304227-2710 根据要求
06210-10-312K不锈钢M1263354728-2710 根据要求
06210-10-406X10L钢制M63224312110-- 根据要求
06210-10-406X20L钢制M63224312120-- 根据要求
06210-10-408X15L钢制M84025352315-- 根据要求
06210-10-408X30L钢制M84025352330-- 根据要求
06210-10-410X20L钢制M105030422720-- 根据要求
06210-10-410X30L钢制M105030422730-- 根据要求
06210-10-412X20L钢制M126335472820-- 根据要求
06210-10-412X30L钢制M126335472830-- 根据要求
06210-10-506X10L不锈钢M63224312110-- 根据要求
06210-10-506X20L不锈钢M63224312120-- 根据要求
06210-10-508X15L不锈钢M84025352315-- 根据要求
06210-10-508X30L不锈钢M84025352330-- 根据要求
06210-10-510X20L不锈钢M105030422720-- 根据要求
06210-10-510X30L不锈钢M105030422730-- 根据要求
06210-10-512X20L不锈钢M126335472820-- 根据要求
06210-10-512X30L不锈钢M126335472830-- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83