06210_K
星形旋钮,K 型,带凸出型钢制螺纹轴套
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 带凸出型钢制衬套
星形旋钮,K 型,带凸出型钢制螺纹轴套
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,黑色。
强度等级为 5.8 的钢制部件或者不锈钢 1.4305。
规格:
经蓝色钝化处理的钢制件或亮色不锈钢。
提示:
带凸出型钢制衬套的星型旋钮以盲孔或内六角结构,特别适合十字销连接。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06210_K 星形旋钮,K 型,带凸出型钢制螺纹轴套
199 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
材料
D
D1
D2
H
H2
H3
T
CAD
配件
价格
订购
06210-205
K
钢制
M5
25
10
17
9
7
9
根据要求
06210-206
K
钢制
M6
32
13,5
21
11
9,5
12
根据要求
06210-2061
K
钢制
M6
40
13,5
25
13
10
12
根据要求
06210-208
K
钢制
M8
40
13,5
25
13
10
12
根据要求
06210-2081
K
钢制
M8
50
19
32
17
12
17
根据要求
06210-210
K
钢制
M10
50
19
32
17
12
17
根据要求
06210-2101
K
钢制
M10
63
19
37
18
12
17
根据要求
06210-212
K
钢制
M12
63
19
37
18
12
17
根据要求
06210-216
K
钢制
M16
63
23
40
21
15
23
根据要求
06210-305
K
不锈钢
M5
25
10
17
9
7
9
根据要求
06210-306
K
不锈钢
M6
32
13,5
21
11
9,5
12
根据要求
06210-3061
K
不锈钢
M6
40
13,5
25
13
10
12
根据要求
06210-308
K
不锈钢
M8
40
13,5
25
13
10
12
根据要求
06210-3081
K
不锈钢
M8
50
19
32
17
12
17
根据要求
06210-310
K
不锈钢
M10
50
19
32
17
12
17
根据要求
06210-3101
K
不锈钢
M10
63
19
37
18
12
17
根据要求
06210-312
K
不锈钢
M12
63
19
37
18
12
17
根据要求
06210-316
K
不锈钢
M16
63
23
40
21
15
23
根据要求
本类目的其他商品
06210_H
星形旋钮,H 型,带凸出型钢制衬套,带盲孔
06210_L
星形旋钮,L 型,带凸出型钢制衬套,带外螺纹