norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可目视探测的塑料星形手柄 带突出钢衬套
06210

可目视探测的塑料星形手柄 带突出钢衬套

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:可目视探测的操作部件由符合 EU10/2011 和 FDA 标准的蓝色塑料颗粒制成。
这种颜色确保了操作部件与其他媒体和材料之间的视觉对比度。因此,在如食品加工等敏感的生产领域,可目视探测的操作部件的塑料碎片可被识别,并可显著降低生产停工或投诉的风险。
材料:

热塑性塑料(聚酰胺玻璃纤维增强型),可目视探测,符合 EU10/2011 和 FDA 标准。
不锈钢钢件 1.4404。

规格:热塑性塑料,群青蓝 RAL 5002。
不锈钢光亮钢件。
应用:- 食品工业
- 制药业
- 包装工业
温度范围:-20 °C 至 +100 °C。优点:可目视探测。
群青蓝 RAL 5002。
食品级材料。
图纸提示:
K 型:螺纹轴套
L 型:外螺纹
特点:
不锈钢 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06210 可目视探测的塑料星形手柄 带突出钢衬套 224 kB

图片(总概述)

可目视探测的塑料星形手柄 带突出钢衬套

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2HH2H3LTCAD配件价格订购
06210-13306KM63213,521119,5-12 根据要求
06210-13308KM84013,5251310-12 根据要求
06210-13310KM105019321712-17 根据要求
06210-13506X20LM63213,521119,520- 根据要求
06210-13508X20LM84013,525131020- 根据要求
06210-13508X30LM84013,525131030- 根据要求
06210-13510X30LM10501950321230- 根据要求
06210-13510X40LM10501950321240- 根据要求