norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可探测金属的塑料星形手柄 带突出钢衬套
06210

可探测金属的塑料星形手柄 带突出钢衬套

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明产品描述:可检测金属的操作部件由符合 EU10/2011 和 FDA 标准的塑料颗粒制成。
由于塑料颗粒中含有特殊添加剂,金属探测器(感应技术)可用于检测小至 0.027 cm³ (3x3x3 mm) 大型塑料碎片中的颗粒。因此,在如食品加工等敏感的生产领域,可检测金属的操作部件的塑料碎片可被识别,并可显著降低生产停工或投诉的风险。
材料:

热塑性塑料(聚酰胺玻璃纤维增强型),可检测金属,符合 EU10/2011 和 FDA 标准。
不锈钢钢件 1.4404。

规格:热塑性塑料,黑灰色 RAL 7021。
不锈钢光亮钢件。
提示:可检测金属的添加剂可导致塑料表面出现部分颜色偏差。应用:- 食品工业
- 制药业
- 包装工业
温度范围:-20 °C 至 +100 °C。优点:可检测金属。
检测体积 ≥ 0.027 cm³。
食品级材料。
图纸提示:
K 型:螺纹轴套
L 型:外螺纹
特点:
不锈钢 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06210 可探测金属的塑料星形手柄 带突出钢衬套 242 kB

图片(总概述)

可探测金属的塑料星形手柄 带突出钢衬套

可探测金属的塑料星形手柄,带突出钢衬套,K 型,带螺纹衬套

更多信息

图纸

可探测金属的塑料星形手柄,带突出钢衬套,K 型,带螺纹衬套

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2HH2H3TCAD配件价格订购
06210-14306KM63213,521119,512 根据要求
06210-14308KM84013,525131012 根据要求
06210-14310KM10501932171217 根据要求

可探测金属的塑料星形手柄,带突出钢衬套,L 型,带外螺纹

更多信息

图纸

可探测金属的塑料星形手柄,带突出钢衬套,L 型,带外螺纹

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2HH2H3LCAD配件价格订购
06210-14506X20LM63213,521119,520 根据要求
06210-14508X20LM84013,525131020 根据要求
06210-14508X30LM84013,525131030 根据要求
06210-14510X30LM10501950321230 根据要求
06210-14510X40LM10501950321240 根据要求