06209_K
星形旋钮,类似 DIN 6336,金属件不锈钢,K 型,带螺纹轴套
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 类似 DIN 6336,金属件不锈钢
星形旋钮,类似 DIN 6336,金属件不锈钢,K 型,带螺纹轴套
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固性塑料 PF 31,黑色。
衬套或螺纹销,不锈钢 1.4301。
规格:
经高光泽抛光处理。
根据要求:
其他颜色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06209_K 星形旋钮,类似 DIN 6336,金属件不锈钢,K 型,带螺纹轴套
192 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D8
H
H3
T
CAD
配件
价格
订购
06209-22505
K
M5
25
12
16
8
7,5
根据要求
06209-23206
K
M6
32
14
20
10
12
根据要求
06209-24008
K
M8
40
18
25
13
14
根据要求
06209-25010
K
M10
50
22
32
17
18
根据要求
06209-26312
K
M12
63
26
40
21
22
根据要求
06209-28016
K
M16
80
35
50
25
24
根据要求
本类目的其他商品
06209_L
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹