norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁
06200

星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

灰口铸铁 GJL 200。
不锈钢螺纹销 1.4305。
不锈钢十字销 1.4310。

规格:经光滑打磨处理,亮色。
螺纹销和十字销为亮色。
根据要求:灰口铸铁材质星型旋钮,经塑料涂层。图纸提示:
A 型: 毛坯件
B 型: 通孔
C 型: 盲孔
D 型: 螺纹镗孔
E 型: 螺纹盲孔
L 型: 带外螺纹
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06200 星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁 277 kB

图片(总概述)

星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1

D2D6HH3LTT1CAD配件价格订购
06200-106A经光滑打磨处理-3212-2110--- 根据要求
06200-108A经光滑打磨处理-4014-2613--- 根据要求
06200-110A经光滑打磨处理-5018-3417--- 根据要求
06200-112A经光滑打磨处理-6320-4221--- 根据要求
06200-116A经光滑打磨处理-8025-5225--- 根据要求
06200-206B经光滑打磨处理63212-2010--- 根据要求
06200-208B经光滑打磨处理84014-2513--- 根据要求
06200-210B经光滑打磨处理105018-3217--- 根据要求
06200-212B经光滑打磨处理126320-4021--- 根据要求
06200-216B经光滑打磨处理168025-5025--- 根据要求
06200-306C经光滑打磨处理63212-2010-1215 根据要求
06200-308C经光滑打磨处理84014-2513-1518 根据要求
06200-310C经光滑打磨处理105018-3217-1821 根据要求
06200-312C经光滑打磨处理126320-4021-2225 根据要求
06200-316C经光滑打磨处理168025-5025-2832 根据要求
06200-406D经光滑打磨处理M632126,42010-10- 根据要求
06200-408D经光滑打磨处理M840148,42513-13- 根据要求
06200-410D经光滑打磨处理M10501810,53217-16- 根据要求
06200-412D经光滑打磨处理M126320134021-20- 根据要求
06200-416D经光滑打磨处理M168025175025-20- 根据要求
06200-506E经光滑打磨处理M63212-2010-1215 根据要求
06200-508E经光滑打磨处理M84014-2513-1518 根据要求
06200-510E经光滑打磨处理M105018-3217-1821 根据要求
06200-512E经光滑打磨处理M126320-4021-2225 根据要求
06200-516E经光滑打磨处理M168025-5025-2832 根据要求
06200-606X15L经光滑打磨处理M63212-20-15-- 根据要求
06200-606X20L经光滑打磨处理M63212-20-20-- 根据要求
06200-606X25L经光滑打磨处理M63212-20-25-- 根据要求
06200-606X30L经光滑打磨处理M63212-20-30-- 根据要求
06200-608X20L经光滑打磨处理M84014-25-20-- 根据要求
06200-608X25L经光滑打磨处理M84014-25-25-- 根据要求
06200-608X30L经光滑打磨处理M84014-25-30-- 根据要求
06200-608X40L经光滑打磨处理M84014-25-40-- 根据要求
06200-610X25L经光滑打磨处理M105018-32-25-- 根据要求
06200-610X30L经光滑打磨处理M105018-32-30-- 根据要求
06200-610X40L经光滑打磨处理M105018-32-40-- 根据要求
06200-610X50L经光滑打磨处理M105018-32-50-- 根据要求
06200-612X30L经光滑打磨处理M126320-40-30-- 根据要求
06200-612X40L经光滑打磨处理M126320-40-40-- 根据要求
06200-612X50L经光滑打磨处理M126320-40-50-- 根据要求
06200-612X60L经光滑打磨处理M126320-40-60-- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83