norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星型旋钮 类似 DIN 6336,铝制
06192

星型旋钮 类似 DIN 6336,铝制

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

铝制。
不锈钢螺纹销 1.4305。
不锈钢十字销 1.4310。

规格:经光滑打磨处理或打磨处理,抛光。
螺纹销和十字销为亮色。
根据要求:星型旋钮作为毛坯件(未进行光滑打磨处理)。图纸提示:
A 型: 毛坯件
B 型: 通孔
C 型: 盲孔
D 型: 螺纹镗孔
E 型: 螺纹盲孔
L 型: 带外螺纹
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06192 星型旋钮 类似 DIN 6336,铝制 189 kB

图片(总概述)

星型旋钮 类似 DIN 6336,铝制

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2D6HH3LTT1CAD配件价格订购
06192-14008A经光滑打磨处理-4014-2613--- 根据要求
06192-15010A经光滑打磨处理-5018-3417--- 根据要求
06192-16312A经光滑打磨处理-6320-4221--- 根据要求
06192-18016A经光滑打磨处理-8025-5225--- 根据要求
06192-240082B抛光84014-2513--- 根据要求
06192-250102B抛光105018-3217--- 根据要求
06192-263122B抛光126320-4021--- 根据要求
06192-280162B抛光168025-5025--- 根据要求
06192-24008B经光滑打磨处理84014-2513--- 根据要求
06192-25010B经光滑打磨处理105018-3217--- 根据要求
06192-26312B经光滑打磨处理126320-4021--- 根据要求
06192-28016B经光滑打磨处理168025-5025--- 根据要求
06192-340082C抛光84014-2513-1518 根据要求
06192-350102C抛光105018-3217-1821 根据要求
06192-363122C抛光126320-4021-2225 根据要求
06192-380162C抛光168025-5025-2832 根据要求
06192-34008C经光滑打磨处理84014-2513-1518 根据要求
06192-35010C经光滑打磨处理105018-3217-1821 根据要求
06192-36312C经光滑打磨处理126320-4021-2225 根据要求
06192-38016C经光滑打磨处理168025-5025-2832 根据要求
06192-440082D抛光M840148,42513-12- 根据要求
06192-450102D抛光M10501810,53217-16- 根据要求
06192-463122D抛光M126320134021-20- 根据要求
06192-480162D抛光M168025175025-30- 根据要求
06192-44008D经光滑打磨处理M840148,42513-12- 根据要求
06192-45010D经光滑打磨处理M10501810,53217-16- 根据要求
06192-46312D经光滑打磨处理M126320134021-20- 根据要求
06192-48016D经光滑打磨处理M168025175025-30- 根据要求
06192-540082E抛光M84014-2513-1518 根据要求
06192-550102E抛光M105018-3217-1821 根据要求
06192-563122E抛光M126320-4021-2225 根据要求
06192-580162E抛光M168025-5025-2832 根据要求
06192-54008E经光滑打磨处理M84016-2513-1518 根据要求
06192-55010E经光滑打磨处理M105018-3217-1821 根据要求
06192-56312E经光滑打磨处理M126320-4021-2225 根据要求
06192-58016E经光滑打磨处理M168025-5025-2832 根据要求
06192-64008X20L经光滑打磨处理M84014-25-20-- 根据要求
06192-64008X25L经光滑打磨处理M84014-25-25-- 根据要求
06192-64008X40L经光滑打磨处理M84014-25-40-- 根据要求
06192-64008X30L经光滑打磨处理M84014-25-30-- 根据要求
06192-65010X30L经光滑打磨处理M105018-32-30-- 根据要求
06192-65010X40L经光滑打磨处理M105018-32-40-- 根据要求
06192-65010X25L经光滑打磨处理M105018-32-25-- 根据要求
06192-65010X50L经光滑打磨处理M105018-32-50-- 根据要求
06192-66312X30L经光滑打磨处理M126320-40-30-- 根据要求
06192-66312X40L经光滑打磨处理M126320-40-40-- 根据要求
06192-66312X50L经光滑打磨处理M126320-40-50-- 根据要求
06192-66312X60L经光滑打磨处理M126320-40-60-- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83