06181_L
十字把手,不锈钢,L 型,带外螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
十字旋钮 类似 DIN 6335,金属件不锈钢
十字把手,不锈钢,L 型,带外螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
金属件不锈钢 1.4301。
规格:
经高光泽抛光处理,黑色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06181_L 十字把手,不锈钢,L 型,带外螺纹
139 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
材料
D
D1
D8
H
H3
L
CAD
配件
价格
订购
06181-52505X15
L
不锈钢
M5
25
12
16
8
15
根据要求
06181-52505X20
L
不锈钢
M5
25
12
16
8
20
根据要求
06181-53206X15
L
不锈钢
M6
32
14
20
10
15
根据要求
06181-53206X20
L
不锈钢
M6
32
14
20
10
20
根据要求
06181-53206X25
L
不锈钢
M6
32
14
20
10
25
根据要求
06181-53206X30
L
不锈钢
M6
32
14
20
10
30
根据要求
06181-53206X40
L
不锈钢
M6
32
14
20
10
40
根据要求
06181-53206X50
L
不锈钢
M6
32
14
20
10
50
根据要求
06181-54008X20
L
不锈钢
M8
40
18
25
13
20
根据要求
06181-54008X25
L
不锈钢
M8
40
18
25
13
25
根据要求
06181-54008X30
L
不锈钢
M8
40
18
25
13
30
根据要求
06181-54008X40
L
不锈钢
M8
40
18
25
13
40
根据要求
06181-54008X50
L
不锈钢
M8
40
18
25
13
50
根据要求
本类目的其他商品
06181_K
十字把手,不锈钢,K 型,带螺纹轴套