norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带突出钢衬套的可金属探测塑料十字手柄,K 型:螺纹衬套
06174_K

带突出钢衬套的可金属探测塑料十字手柄,K 型:螺纹衬套

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:可检测金属的操作部件由符合 EU10/2011 和 FDA 标准的塑料颗粒制成。
由于塑料颗粒中含有特殊添加剂,金属探测器(感应技术)可用于检测小至 0.027 cm³ (3x3x3 mm) 大型塑料碎片中的颗粒。因此,在如食品加工等敏感的生产领域,可检测金属的操作部件的塑料碎片可被识别,并可显著降低生产停工或投诉的风险。
材料:

热塑性塑料(聚酰胺玻璃纤维增强型),可检测金属,符合 EU10/2011 和 FDA 标准。
不锈钢钢件 1.4404。

规格:热塑性塑料,黑灰色 RAL 7021。
不锈钢光亮钢件。
提示:带有突出钢衬套的十字手柄特别适用于带有内螺纹设计的交叉销连接。应用:- 食品工业
- 制药业
- 包装工业
温度范围:-20 °C 至 +100 °C。优点:可检测金属。
检测体积 ≥ 0.027 cm³。
食品级材料。
根据要求:特殊类型。特点:
不锈钢 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06174_K 带突出钢衬套的可金属探测塑料十字手柄,K 型:螺纹衬套 286 kB

图纸

带突出钢衬套的可金属探测塑料十字手柄,K 型:螺纹衬套

商品选择/筛选

订货号类型材料表面
处理
主体
颜色
D

D1D2HH2H3T许可 /
认证
CAD配件价格订购
06174-1425053175K不锈钢亮色黑色 RAL 7021M5251018979FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1432063175K不锈钢亮色黑色 RAL 7021M63213,522129,512FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1440063175K不锈钢亮色黑色 RAL 7021M64013,526141012FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1440083175K不锈钢亮色黑色 RAL 7021M84013,526141012FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1450083175K不锈钢亮色黑色 RAL 7021M8501932181217FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1450103175K不锈钢亮色黑色 RAL 7021M10501932181217FDA + EU10/2011 根据要求