|
|
06174_L可目视探测的塑料十字手柄,带突出钢衬套,L 型:外螺纹 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:可目视探测的操作部件由符合 EU10/2011 和 FDA 标准的蓝色塑料颗粒制成。 这种颜色确保了操作部件与其他媒体和材料之间的视觉对比度。因此,在如食品加工等敏感的生产领域,可目视探测的操作部件的塑料碎片可被识别,并可显著降低生产停工或投诉的风险。材料:热塑性塑料(聚酰胺玻璃纤维增强型),可目视探测,符合 EU10/2011 和 FDA 标准。
不锈钢钢件 1.4404。 规格:热塑性塑料,群青蓝 RAL 5002。 不锈钢光亮钢件。提示:带有突出钢衬套的十字手柄特别适用于带有内螺纹设计的交叉销连接。应用:- 食品工业 - 制药业 - 包装工业温度范围:-20 °C 至 +100 °C。优点:可目视探测。 群青蓝 RAL 5002。 食品级材料。根据要求:特殊类型。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 材料 | 表面 处理 | 主体 颜色 | D
| D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06174-1325053172X10 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 |  | | 根据要求 | | 06174-1325053172X15 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 |  | | 根据要求 | | 06174-1325053172X20 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 |  | | 根据要求 | | 06174-1332063172X10 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06174-1332063172X15 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 |  | | 根据要求 | | 06174-1332063172X20 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06174-1332063172X25 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 |  | | 根据要求 | | 06174-1332063172X30 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 |  | | 根据要求 | | 06174-1340083172X15 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 |  | | 根据要求 | | 06174-1340083172X20 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 |  | | 根据要求 | | 06174-1340083172X25 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 |  | | 根据要求 | | 06174-1340083172X30 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 06174-1340083172X40 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 |  | | 根据要求 | | 06174-1340083172X50 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 |  | | 根据要求 | | 06174-1350103172X20 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 |  | | 根据要求 | | 06174-1350103172X25 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 |  | | 根据要求 | | 06174-1350103172X30 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 |  | | 根据要求 | | 06174-1350103172X40 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 |  | | 根据要求 | | 06174-1350103172X50 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 |  | | 根据要求 | | 06174-1350103172X60 | L | 不锈钢 | 亮色 | 蓝色 RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|