norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可目视探测的塑料十字手柄 带突出钢衬套
06174

可目视探测的塑料十字手柄 带突出钢衬套

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:可目视探测的操作部件由符合 EU10/2011 和 FDA 标准的蓝色塑料颗粒制成。
这种颜色确保了操作部件与其他媒体和材料之间的视觉对比度。因此,在如食品加工等敏感的生产领域,可目视探测的操作部件的塑料碎片可被识别,并可显著降低生产停工或投诉的风险。
材料:

热塑性塑料(聚酰胺玻璃纤维增强型),可目视探测,符合 EU10/2011 和 FDA 标准。
不锈钢钢件 1.4404。

规格:热塑性塑料,群青蓝 RAL 5002。
不锈钢光亮钢件。
提示:带有突出钢衬套的十字手柄特别适用于带有内螺纹设计的交叉销连接。应用:- 食品工业
- 制药业
- 包装工业
温度范围:-20 °C 至 +100 °C。优点:可目视探测。
群青蓝 RAL 5002。
食品级材料。
根据要求:特殊类型。图纸提示:
K 型:螺纹轴套
L 型:外螺纹
特点:
不锈钢 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06174 可目视探测的塑料十字手柄 带突出钢衬套 217 kB

图片(总概述)

可目视探测的塑料十字手柄 带突出钢衬套

商品选择/筛选

订货号类型主体
颜色
D

D1D2HH2H3LT许可 /
认证
CAD配件价格订购
06174-1325053172K蓝色 RAL 5002M525101897-9FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1332063172K蓝色 RAL 5002M63213,522129,5-12FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1340063172K蓝色 RAL 5002M64013,5261410-12FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1340083172K蓝色 RAL 5002M84013,5261410-12FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1350083172K蓝色 RAL 5002M85019321812-17FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1350103172K蓝色 RAL 5002M105019321812-17FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1325053172X10L蓝色 RAL 5002M52510189710-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1325053172X15L蓝色 RAL 5002M52510189715-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1325053172X20L蓝色 RAL 5002M52510189720-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1332063172X10L蓝色 RAL 5002M63213,522129,510-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1332063172X15L蓝色 RAL 5002M63213,522129,515-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1332063172X20L蓝色 RAL 5002M63213,522129,520-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1332063172X25L蓝色 RAL 5002M63213,522129,525-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1332063172X30L蓝色 RAL 5002M63213,522129,530-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1340083172X15L蓝色 RAL 5002M84013,526141015-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1340083172X20L蓝色 RAL 5002M84013,526141020-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1340083172X25L蓝色 RAL 5002M84013,526141025-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1340083172X30L蓝色 RAL 5002M84013,526141030-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1340083172X40L蓝色 RAL 5002M84013,526141040-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1340083172X50L蓝色 RAL 5002M84013,526141050-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1350103172X20L蓝色 RAL 5002M10501932181220-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1350103172X25L蓝色 RAL 5002M10501932181225-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1350103172X30L蓝色 RAL 5002M10501932181230-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1350103172X40L蓝色 RAL 5002M10501932181240-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1350103172X50L蓝色 RAL 5002M10501932181250-FDA + EU10/2011 根据要求
06174-1350103172X60L蓝色 RAL 5002M10501932181260-FDA + EU10/2011 根据要求