norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
灰口铸铁材质十字旋钮 塑料涂层 DIN 6335
06161

灰口铸铁材质十字旋钮 塑料涂层 DIN 6335

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:灰口铸铁 GJL 200。规格:塑料涂层。提示:橙色 RAL 2004,
黑色 RAL 9005 亚光。
图纸提示:
C 型: 盲孔
E 型: 螺纹盲孔
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06161 灰口铸铁材质十字旋钮 塑料涂层 DIN 6335 130 kB

图片(总概述)

灰口铸铁材质十字旋钮 塑料涂层 DIN 6335

商品选择/筛选

订货号类型

主体
颜色
D

D1D2HH3TT1CAD配件价格订购
06161-108C橙色8401425131518 根据要求
06161-110C橙色10501832201821 根据要求
06161-112C橙色12632040252225 根据要求
06161-116C橙色16802550302832 根据要求
06161-208C黑色8401425131518 根据要求
06161-210C黑色10501832201821 根据要求
06161-212C黑色12632040252225 根据要求
06161-216C黑色16802550302832 根据要求
06161-308E橙色M84014251315- 根据要求
06161-310E橙色M105018322018- 根据要求
06161-312E橙色M126320402522- 根据要求
06161-316E橙色M168025503028- 根据要求
06161-408E黑色M84014251315- 根据要求
06161-410E黑色M105018322018- 根据要求
06161-412E黑色M126320402522- 根据要求
06161-416E黑色M168025503028- 根据要求