norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
直纹旋钮 适用内六角螺栓
06132

直纹旋钮 适用内六角螺栓

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料。规格:黑色、灰色或者红色。提示:合适的螺栓 ISO 4762。

Δ 此位表示直纹旋钮颜色。针对黑色直纹旋钮无需标明颜色代码。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06132 直纹旋钮 适用内六角螺栓 218 kB

图纸

直纹旋钮 适用内六角螺栓

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

主体
颜色
D1D2H适用
内六角
螺栓
CAD配件价格订购
06132-030黑色9,58,34,5M3 根据要求
06132-0305灰色9,58,34,5M3 根据要求
06132-0306红色9,58,34,5M3 根据要求
06132-040黑色139,65M4 根据要求
06132-0405灰色139,65M4 根据要求
06132-0406红色139,65M4 根据要求
06132-050黑色1611,56,5M5 根据要求
06132-0505灰色1611,56,5M5 根据要求
06132-0506红色1611,56,5M5 根据要求
06132-060黑色19147,5M6 根据要求
06132-0605灰色19147,5M6 根据要求
06132-0606红色19147,5M6 根据要求
06132-061黑色26138M6 根据要求
06132-0615灰色26138M6 根据要求
06132-0616红色26138M6 根据要求
06132-080黑色261610M8 根据要求
06132-0805灰色261610M8 根据要求
06132-0806红色261610M8 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83