06131_B
螺栓的滚花旋钮,带外六角头,B 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
螺栓的滚花旋钮 带外六角头
螺栓的滚花旋钮,带外六角头,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料。
规格:
黑色或橙色。
提示:
合适的螺栓 ISO 4014。
Δ 此位表示直纹旋钮颜色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06131_B 螺栓的滚花旋钮,带外六角头,B 型
174 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
颜色
适用螺栓
D1
H
SW
CAD
配件
价格
订购
06131-10040
B
黑色
M4
17
11,5
7
根据要求
06131-10050
B
黑色
M5
20
15
8
根据要求
06131-10060
B
黑色
M6
25
18
10
根据要求
06131-10080
B
黑色
M8
36
23
13
根据要求
06131-10100
B
黑色
M10
36
23
17
根据要求
06131-11040
B
橙色
M4
17
11,5
7
根据要求
06131-11050
B
橙色
M5
20
15
8
根据要求
06131-11060
B
橙色
M6
25
18
10
根据要求
06131-11080
B
橙色
M8
36
23
13
根据要求
06131-11100
B
橙色
M10
36
23
17
根据要求
本类目的其他商品
06131_A
螺栓的滚花旋钮,带外六角头,A 型