norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料滚花旋钮。
铝制垫圈。
规格:铝制,黑色,经阳极氧化处理。提示:箭头标记在阳极氧化处理后刻印。固定螺栓同时压紧旋钮和刻度垫圈。H7开孔确保按钮和轴之间的紧固配合。

Δ此位表示顶盖颜色。针对灰黑色顶盖无需标明颜色代码。
图纸提示:
1) 固定螺栓
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06105 滚花旋钮 263 kB

图纸

滚花旋钮

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号颜色
盖子
D

D1D2D3D4HH1H2H3TCAD配件价格订购
06105-105黑灰色 RAL 70215213219M326,512,57,54,517 根据要求
06105-1051橙色 RAL 20045213219M326,512,57,54,517 根据要求
06105-1052绿色 RAL 60325213219M326,512,57,54,517 根据要求
06105-1053蓝色 RAL 50175213219M326,512,57,54,517 根据要求
06105-1055灰色 RAL 70355213219M326,512,57,54,517 根据要求
06105-1056红色 RAL 30205213219M326,512,57,54,517 根据要求
06105-1057黄色 RAL 10215213219M326,512,57,54,517 根据要求
06105-206黑灰色 RAL 70216264023M431,5159,55,520,5 根据要求
06105-2061橙色 RAL 20046264023M431,5159,55,520,5 根据要求
06105-2062绿色 RAL 60326264023M431,5159,55,520,5 根据要求
06105-2063蓝色 RAL 50176264023M431,5159,55,520,5 根据要求
06105-2065灰色 RAL 70356264023M431,5159,55,520,5 根据要求
06105-2066红色 RAL 30206264023M431,5159,55,520,5 根据要求
06105-2067黄色 RAL 10216264023M431,5159,55,520,5 根据要求
06105-308黑灰色 RAL 70218345231M4432012722 根据要求
06105-3081橙色 RAL 20048345231M4432012722 根据要求
06105-3082绿色 RAL 60328345231M4432012722 根据要求
06105-3083蓝色 RAL 50178345231M4432012722 根据要求
06105-3085灰色 RAL 70358345231M4432012722 根据要求
06105-3086红色 RAL 30208345231M4432012722 根据要求
06105-3087黄色 RAL 10218345231M4432012722 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83