norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
06097_L
条纹把手,L 型, 带外螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
滚花旋钮
条纹把手,L 型, 带外螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
钢制螺栓。
规格:
螺栓经镀锌处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06097_L 条纹把手,L 型, 带外螺纹
127 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
材料
D
D1
D2
H
H1
L
CAD
配件
价格
订购
06097-302606X10
L
钢制
M6
26
15
13
6
10
根据要求
06097-302205X15
L
钢制
M5
22
12
13
6
15
根据要求
06097-302205X20
L
钢制
M5
22
12
13
6
20
根据要求
06097-302206X20
L
钢制
M6
22
12
13
6
20
根据要求
06097-302608X20
L
钢制
M8
26
15
13
6
20
根据要求
06097-302606X30
L
钢制
M6
26
15
13
6
30
根据要求
06097-302206X15
L
钢制
M6
22
12
13
6
15
根据要求
06097-302606X20
L
钢制
M6
26
15
13
6
20
根据要求
06097-302606X15
L
钢制
M6
26
15
13
6
15
根据要求
06097-302205X10
L
钢制
M5
22
12
13
6
10
根据要求
06097-302206X30
L
钢制
M6
22
12
13
6
30
根据要求
06097-302206X10
L
钢制
M6
22
12
13
6
10
根据要求
06097-302608X15
L
钢制
M8
26
15
13
6
15
根据要求
06097-302608X30
L
钢制
M8
26
15
13
6
30
根据要求
本类目的其他商品
06097_C
条纹把手,C 型, 带螺纹盲孔
06097_E
条纹把手,E 型, 带螺纹衬套
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83