norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8,或者不锈钢 1.4305。

规格:钢制,经蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
根据要求:其他颜色。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06094 外螺纹直纹旋钮 216 kB
 Datasheet 06094_AG 外螺纹直纹旋钮 219 kB

图纸

外螺纹直纹旋钮

商品选择/筛选

订货号螺纹类型材料D

D1D2D3HH1LCAD配件价格订购
06094-003X8外螺纹钢制M315111311,54,38 根据要求
06094-003X10外螺纹钢制M315111311,54,310 根据要求
06094-003X12外螺纹钢制M315111311,54,312 根据要求
06094-003X15外螺纹钢制M315111311,54,315 根据要求
06094-004X8外螺纹钢制M415111311,54,38 根据要求
06094-004X10外螺纹钢制M415111311,54,310 根据要求
06094-004X12外螺纹钢制M415111311,54,312 根据要求
06094-004X15外螺纹钢制M415111311,54,315 根据要求
06094-005X10外螺纹钢制M515111311,54,310 根据要求
06094-005X12外螺纹钢制M515111311,54,312 根据要求
06094-005X15外螺纹钢制M515111311,54,315 根据要求
06094-005X20外螺纹钢制M515111311,54,320 根据要求
06094-006X10外螺纹钢制M615111311,54,310 根据要求
06094-006X15外螺纹钢制M615111311,54,315 根据要求
06094-006X20外螺纹钢制M615111311,54,320 根据要求
06094-006X25外螺纹钢制M615111311,54,325 根据要求
06094-0003X8外螺纹不锈钢M315111311,54,38 根据要求
06094-0003X10外螺纹不锈钢M315111311,54,310 根据要求
06094-0003X12外螺纹不锈钢M315111311,54,312 根据要求
06094-0003X15外螺纹不锈钢M315111311,54,315 根据要求
06094-0004X8外螺纹不锈钢M415111311,54,38 根据要求
06094-0004X10外螺纹不锈钢M415111311,54,310 根据要求
06094-0004X12外螺纹不锈钢M415111311,54,312 根据要求
06094-0004X15外螺纹不锈钢M415111311,54,315 根据要求
06094-0005X10外螺纹不锈钢M515111311,54,310 根据要求
06094-0005X12外螺纹不锈钢M515111311,54,312 根据要求
06094-0005X15外螺纹不锈钢M515111311,54,315 根据要求
06094-0005X20外螺纹不锈钢M515111311,54,320 根据要求
06094-0006X10外螺纹不锈钢M615111311,54,310 根据要求
06094-0006X15外螺纹不锈钢M615111311,54,315 根据要求
06094-0006X20外螺纹不锈钢M615111311,54,320 根据要求
06094-0006X25外螺纹不锈钢M615111311,54,325 根据要求

本类目的其他商品

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83