|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套 5.8,或者 不锈钢 1.4305。 规格:钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 颜色 盖子
| D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06092-104 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1041 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1042 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1043 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1045 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1046 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1047 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-105 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1051 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1052 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1053 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1055 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1056 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1057 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-106 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1061 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1062 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1063 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1065 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1066 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-1067 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-208 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-2081 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-2082 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-2083 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-2085 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-2086 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-2087 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-308 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3081 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3082 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3083 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3085 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3086 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3087 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-310 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3101 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3102 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3103 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3105 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3106 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-3107 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-0104 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01041 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01042 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01043 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01045 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01046 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01047 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M4 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-0105 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01051 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01052 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01053 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01055 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01056 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01057 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M5 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-0106 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01061 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01062 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01063 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01065 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01066 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-01067 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | | 06092-0208 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-02081 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-02082 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-02083 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-02085 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-02086 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-02087 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M8 | 26 | 18 | 23 | 26 | 9,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-0308 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03081 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03082 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03083 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03085 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03086 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03087 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M8 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-0310 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03101 | 不锈钢 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03102 | 不锈钢 | 绿色 RAL 6032 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03103 | 不锈钢 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03105 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03106 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | | 06092-03107 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 34 | 22 | 31 | 36 | 13 | 14 |  | | 根据要求 | |
|
|