|
|
产品说明材料:热塑性塑料,石墨黑。 衬套,钢制 5.8。规格:电敏感或静电敏感元件和装置(ESD 敏感元件)可能会由于周围的静电放电现象 (electrostatic discharge = ESD) 而受损,甚至彻底损坏。 静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程(例如:加工、装配、运输、仓储等)。 为了避免出现静电放电,在电子环境中使用导电物件,应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。 该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定,可用于 ESD 应用或静电保护区 (EPA)。应用:经蓝色钝化处理的衬套。安全:此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。 使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电,防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。 制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用,保护易爆区域内工作人员的安全。 此类 ESD 产品放电性能经过 TÜV-Süd 检测。
目标群体: 必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造商。 必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06092-1110624 | M6 | 21 | 14 | 19 | 22 | 8 | 10 |  | | 根据要求 | |
|
|