06830_IG
带内螺纹的塑料手轮(热固性塑料)
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
塑料手轮(热固性塑料)
带内螺纹的塑料手轮(热固性塑料)
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
手轮,热固塑料 PF 31,发黑钢制衬套。
规格:
经高光泽抛光处理,黑色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06830_IG 带内螺纹的塑料手轮(热固性塑料)
180 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
D1
D2
D3
D4
H2
L1
L3
CAD
配件
价格
订购
06830-70110
内螺纹
70
M10
30
26,5
11,5
23
33,5
根据要求
06830-70112
内螺纹
70
M12
30
26,5
11,5
23
33,5
根据要求
06830-83112
内螺纹
83
M12
35
31,5
14
28
40
根据要求
06830-83116
内螺纹
83
M16
35
31,5
14
28
40
根据要求
本类目的其他商品
06830_BG
带孔塑料手轮(热固性塑料)