norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
曲柄 不锈钢,带转动手柄,定位孔
06505_PB

曲柄 不锈钢,带转动手柄,定位孔

返回

商品描述/产品说明

产品说明规格:亮色。提示:与 DIN 469 相似。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06505_PB 曲柄 不锈钢,带转动手柄,定位孔 143 kB

图纸

曲柄 不锈钢,带转动手柄,定位孔

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAD配件价格订购
06505-3110定位孔无横孔80241016-82602213,4-100 根据要求
06505-3212定位孔无横孔100281220-98722616-124 根据要求
06505-3314定位孔无横孔125301426-118902815,8-153 根据要求
06505-3417定位孔无横孔160341726-122903219,6-190 根据要求
06505-31106定位孔带横孔80241016M682602213,47,5100 根据要求
06505-32126定位孔带横孔100281220M6987226167,5124 根据要求
06505-33146定位孔带横孔125301426M6118902815,87,5153 根据要求
06505-34176定位孔带横孔160341726M6122903219,67,5190 根据要求