|
|
06503_PB曲柄 铝制,可折叠手柄,定位孔 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制曲柄。 热塑性塑料和钢制圆柱形手柄。规格:经黑色粉末喷涂处理的曲柄。 热塑性塑料,黑灰色。 钢制部件经过黑色氧化处理。提示:与 DIN 469 相似。 如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06503-1110 | 定位孔 | 无横孔 | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 89 | 49 | 22 | 13,4 | - | 100 |  | | 根据要求 | | 06503-1212 | 定位孔 | 无横孔 | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 108 | 59,5 | 26 | 16 | - | 124 |  | | 根据要求 | | 06503-1314 | 定位孔 | 无横孔 | 125 | 30 | 14 | 25 | - | 140 | 83 | 28 | 15,8 | - | 153 |  | | 根据要求 | | 06503-1417 | 定位孔 | 无横孔 | 160 | 34 | 17 | 25 | - | 144 | 83 | 32 | 19,6 | - | 190 |  | | 根据要求 | | 06503-11106 | 带键槽孔 | 可折叠 | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 89 | 49 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 |  | | 根据要求 | | 06503-12126 | 带键槽孔 | 可折叠 | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 107,9 | 59,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 |  | | 根据要求 | | 06503-13146 | 带键槽孔 | 可折叠 | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 140,5 | 83,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 |  | | 根据要求 | | 06503-14176 | 带键槽孔 | 可折叠 | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 144,5 | 83,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 |  | | 根据要求 | |
|
|