norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
曲柄 带转动手柄,内四角
06500_IV

曲柄 带转动手柄,内四角

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料曲柄。
热塑性塑料和钢制圆柱形手柄。
规格:黑灰色热塑性塑料。
钢制部件经过黑色氧化处理。
提示:轮毂盖和可旋转的圆柱形手柄并未安装。
安装时,必须将手柄轴拧入安装孔中。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。
附件:07161 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912。图纸提示:
1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06500_IV 曲柄 带转动手柄,内四角 473 kB

图纸

曲柄 带转动手柄,内四角

商品选择/筛选

订货号

类型 1类型 2材料AD

D7HH1H2H3H4LL2SWCAD配件价格订购
06500-4108内四角无横孔钢制8024-85,849,128,513-10412,78 根据要求
06500-4110内四角无横孔钢制8024-85,849,128,513-10412,710 根据要求
06500-4210内四角无横孔钢制10029-107,161,435,513-12915,710 根据要求
06500-4212内四角无横孔钢制10029-107,161,435,513-12915,712 根据要求
06500-4312内四角无横孔钢制12536-139,582,54418,5-16119,512 根据要求
06500-4314内四角无横孔钢制12536-139,582,54418,5-16119,514 根据要求
06500-41086内四角带横孔钢制8024M685,849,128,5137,510412,78 根据要求
06500-41106内四角带横孔钢制8024M685,849,128,5137,510412,710 根据要求
06500-42106内四角带横孔钢制10029M6107,161,435,5137,512915,710 根据要求
06500-42126内四角带横孔钢制10029M6107,161,435,5137,512915,712 根据要求
06500-43126内四角带横孔钢制12536M6139,582,54418,57,516119,512 根据要求
06500-43146内四角带横孔钢制12536M6139,582,54418,57,516119,514 根据要求