|
|
06490_F曲柄 类似DIN469,F型,带固定把手 |
返回 |
|
|
产品说明材料:曲柄,可锻或球墨铸铁。规格:经抛光处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | A | D1 | H | H1 | H2 | H3 | SW | 手柄 直径 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06490-106X10 | F | 63 | 20 | 80 | 52 | 20 | 28 | 10+0,2 | 16 |  | | 根据要求 | | 06490-108X10 | F | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 10+0,2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06490-108X12 | F | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 12+0,2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06490-110X12 | F | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 12+0,2 | 20 |  | | 根据要求 | | 06490-110X14 | F | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 14+0,3 | 20 |  | | 根据要求 | | 06490-112X14 | F | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 14+0,3 | 25 |  | | 根据要求 | | 06490-112X17 | F | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 17+0,3 | 25 |  | | 根据要求 | | 06490-116X17 | F | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 17+0,3 | 25 |  | | 根据要求 | | 06490-116X19 | F | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 19+0,3 | 25 |  | | 根据要求 | | 06490-120X19 | F | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 19+0,3 | 32 |  | | 根据要求 | | 06490-120X22 | F | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 22+0,3 | 32 |  | | 根据要求 | |
|
|